Los consultores sobre seguridad funcional SIS de Emerson están capacitados para colaborar en todos los aspectos del diseño y la aplicación de la función instrumentada de seguridad (SIF) y cumplir con el ciclo de vida de seguridad IEC 61511.
Emerson ofrece consultores capacitados específicamente en la aplicación de la norma IEC 61511. Los consultores de SIS de Emerson siguen los procesos para cumplir con la norma IEC 61511 utilizando nuestro sistema de gestión de seguridad certificado por TÜV. Invertimos en personas y herramientas para brindar servicios donde los clientes tradicionalmente tienen menos recursos disponibles y donde la diversidad en el proceso es más valiosa.
Garantice el cumplimiento de las normas de seguridad:las autoridades locales esperan que los operadores cumplan los requisitos regulatorios de la norma IEC 61511. La asesoría de seguridad funcional SIS le ofrece la experiencia local (al usar procedimientos detallados y listas de verificación) que garantizan el cumplimiento específico de la normativa.
Aproveche tecnologías que reducen el tiempo de inactividad de la planta: una aplicación correcta de las modernas tecnologías inteligentes puede reportar beneficios sustanciales al usuario mediante la reducción de las intervenciones (tanto en duración como en frecuencia). Al aprovechar al máximo a nuestros consultores de SIS, reducirá la necesidad de mantener competencias y procesos específicos y disminuirá las fallas sistemáticas.
Aumente la confiabilidad y maximice el ROI: si aplica el enfoque del ciclo de vida útil de la norma IEC 61511, podrá reducir de manera significativa la probabilidad de que ocurran fallas y, por consiguiente, hacer que su proceso sea más confiable y aumentar el tiempo de funcionamiento.