No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Enardo-P-FVFA Series

Supresor de llamas de venteo libre serie FVFA Enardo™

Descripción del producto

Los supresores de llama de venteo libre (FVFA) Enardo están diseñados para permitir el venteo libre en combinación con la protección antillamas para aplicaciones de venteo vertical. Estos supresores se instalan en la parte superior de una línea de venteo atmosférica o en un tanque de almacenamiento. Generalmente se usan para aplicaciones en el extremo de la línea cuando la presión de operación del sistema se encuentra cerca de los niveles atmosféricos y cuando hay una probabilidad mínima de que una llama se estabilice en el elemento del supresor de llamas por un período extendido.