No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-252 Filter

Filtro tipo 252 Fisher™

Descripción del producto

El filtro tipo 252 está diseñado para limpiar el suministro de gas o aire antes de que ingrese al piloto en un regulador operado con piloto, instrumento neumático u otro dispositivo que requiera gas limpio para operar adecuadamente. Un filtro de longitud extendida está disponible y cuenta con una cámara de goteo más grande para alojar mayor cantidad de humedad y partículas. Los materiales del filtro cumplen con las recomendaciones de la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión (NACE) MR0175

Características

  • Excelente filtración
  • Válvula de drenaje opcional
  • Construcción NACE disponible
  • Alta velocidad de caudal
Tamaño de conexiones de entrada y salida
NPT de 1/4
Presión de trabajo máxima
Aluminio: 2150 psig/148 bar
Acero inoxidable: 2750 psig/190 bar
Capacidades térmicas
-40 °F a 180 °F/-40 °C a 82 °C

Documentos y dibujos