No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Anderson Greenwood-P-P001118

Descarga de presión accionado por piloto modelo 910 Marvac Anderson Greenwood ­ respiradero con tubería

Descripción del producto

Válvulas de descarga de presión operadas con piloto con tubería de salida que conduce a un sistema de colectores cerrados

Características

  • El funcionamiento del piloto garantiza la descarga precisa de la presión.
  • Opción de materiales del cuerpo.
  • Apertura total en 10 % de presión excesiva, que permite un ajuste cerca de MAWP y minimiza las emisiones del tanque.
  • Velocidad de fuga de 0.015 Nm3/hr (0-5 scfh) o menos al 90 % del ajuste de referencia.
  • El diseño modular permite que todos los componentes se desinstalen y reemplacen en el lugar para un mantenimiento más rápido y más sencillo.
  • El recubrimiento opcional para ‘‘todo tipo de clima’’ evita la acumulación de condensado congelado y evita que los componentes esenciales se peguen en las aplicaciones en clima frío.
Tipo de producto
Tanque

Documentos y dibujos