La válvula medidora CC está certificada a 690 bar/10 000 psig y contiene un vástago que no gira para reducir el desgaste del vástago y del asiento. La válvula presenta más de 20 giros desde el corte hasta que esté completamente abierta, lo que proporciona un excelente control de caudal. Es ideal para usarla en sistemas de inyección, calibración y muestreo. Apta para gas portador GC y extracción de fluido súper crítica.