La válvula de medición de diafragma proporciona control de caudal de precisión de gases de alta pureza en montajes de punto de uso o combinado con reguladores de presión. Ideal for controlling the flow of process media with high accuracy and laboratory, R & D and analyzer applications. Esta válvula también es adecuada para aplicaciones de ECD (detector de captura electrónica).