AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.
Las válvulas de medición de aguja se utilizan para aplicaciones de punto de uso. Junto con reductores de presión baja o como versiones independientes ofrecen control preciso del caudal de gas. Ideal para uso en laboratorio, I & D y aplicaciones de analizador y válvula de muestreo de presión baja.