No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Sempell-P-P000339

Válvulas de retención de charnela modelo 801 Sempell

Descripción del producto

Las válvulas de retención de charnela o de no retorno controladas y no controladas Sempell evitan la acumulación de presión no permitida en la turbina debido al vapor de retorno

Características

  • Se puede volver a apretar el prensaestopas de bajo mantenimiento.
  • Endurece las caras de sellado en el disco y el asiento del cuerpo.
  • Baja fricción por eje pulido.
  • Caras del cojinete con superficies tratadas en cada pieza con movimiento relativo.
  • Cuerpos fáciles de desarmar.
  • Bajo coeficiente de resistencia x por característica de flujo favorable de la estructura interna.
  • Actuador de montaje derecho o izquierdo visto posiblemente desde la dirección del flujo de vapor.
  • Conexiones universales por varios diseños de extremos de soldadura o soldadura directa.
  • Se pueden suministrar diseños divergentes de extremos de soldadura respecto a la dimensión y el material, así como otros actuadores, interruptores de límite y diseños especiales según la solicitud de los clientes.
Certificaciones
PED, ASME B31.1
Conexión final
Soldadura a tope
Aplicación
Temperatura alta, HRSG, turbina de vapor
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Acero, metal, acero al carbono, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
PN, ASME
Tipo de conexión de proceso
BWE
Tipo de asiento/sello
Oscilante, metal con metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Estilo
Mando directo
Tamaño de la válvula
NPS 14 / DN 350, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 16 / DN 400
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Producto diseñado

Documentos y dibujos