No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-D and DA

Válvulas de control D y DA Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas D y DA Fisher de alta presión y puerto único se usan ampliamente en la producción de petróleo y gas. Estas válvulas son especialmente útiles para el control de regulación o de apertura/cierre de líquidos o gases que son arenosos, adhesivos o que tienen una tendencia a acumularse en las piezas internas de la válvula. La válvula DA también es útil para tubos en ángulo u otras aplicaciones donde se necesita una válvula de desagüe automático.