El interno WhisperFlo representa una solución de avanzada para aplicaciones que demandan atenuación de ruido. Las válvulas de control con interno WhisperFlo ofrecen atenuación adicional del ruido aerodinámico en las aplicaciones de vapor o gas muy demandantes con caídas de alta presión. La jaula WhisperFlo con un cuerpo de válvula de tamaño adecuado está diseñada para reducir el nivel de ruido hasta a -40 dBA. En aplicaciones especiales, se puede lograr una atenuación de -50 dBA.