No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
KTM-P-P000417

Cuerpo partido KTM modelo OM­2

Descripción del producto

Nueva generación de válvulas de bola con control de emisiones fugitivas y base de montaje ISO

Características

  • Diseño de válvula superior a un precio competitivo.
  • Control de emisiones fugitivas para aplicaciones inflamables y no inflamables.
  • Válvula con capacidad de emisiones fugitivas certificada por terceros según ISO 15848-1.
  • Base de montaje del actuador mecanizada según ISO.
  • El sello blanco puro del asiento E (copolímero de PTFE/PFA) alivia la preocupación por la contaminación del producto.
  • Alineación positiva del cuerpo partido.
  • Prueba de resistencia al fuego certificada según API 607 5ª edición e ISO 10497.
  • El cojinete de PTFE y los anillos de la empaquetadura reducen el desgaste.
  • Torque de funcionamiento menor que facilita la operación y reduce el costo del actuador.
  • Indicación de posición positiva.
  • Eje antiexpulsión.
  • NACE MR-01-75 disponible a solicitud.
Certificaciones
Capacidad SIL, CE, PED, ignífuga
Conexión final
Bridada
Aplicación
Turbinas, bioreactor, caldera de biomasa y caldera de fuerza, turbinas, calderas, caldera, bebidas, producción de cerveza, quemadores, almacenamiento a granel, alta temp, servicio general, recolección y compresión de gases, aprovisionamiento de combustible, sistemas de gestión de combustible, gas combustible, FPSO, planta y proc
Diseño del cuerpo
Entrada lateral, patrón largo
Material
Acero inoxidable, acero, temperatura baja, acero al carbono, Inconel, Hastelloy, acero inoxidable 316, acero inoxidable 304, aleación
Temperatura de funcionamiento
-200 a 450 °C (-330 a 842 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
Bridada, CL300RF, CL150RF, 300RF, 150FF
Tipo de asiento/sello
Sello blando, metal con metal, bola
Clase de cierre
API 598, clase VI (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2), cero fugas, clasificación D (ISO 5208)
Normas
ASME B16.34, API 608
Tamaño de la válvula
NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 3/4/DN 20, NPS 3/DN 80, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 2/DN 50, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 10/DN 250, NPS 1/2/DN 15, NPS 4/DN 100
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Válvula de bola flotante, válvula de bola, bola, válvula de bola automatizada
Medios
Vapor, glicol/agua, líquidos/gases agresivos, aire, agua, vacío, gases especializados, sólido, oxígeno, otros, NH3 (amoniaco anhidro), NH3, gas natural, aceite mineral, gas de petróleo licuado, líquidos, gas propano líquido, propano líquido, líquidos, petróleo ligero, agua caliente, petróleo combustible, cr

Documentos y dibujos