No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Baumann-P-24000C

Válvula de control de acero al carbono 24000C Little Scotty™ Baumann™

Descripción del producto

Esta válvula de control Baumann 24000C presenta una baja histéresis y banda muerta, buenas características de control, cierre hermético, construcción resistente, empaque de alto desempeño y fácil mantenimiento. Esto se traduce en costos de mantenimiento reducidos, menor variabilidad del proceso y mayor disponibilidad del proceso, lo que da como resultado costos operativos más bajos a largo plazo.

Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Isoporcentual, lineal
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Clasificación de presión
ANSI CL150, DIN PN 10-40
Tipo de conexión de proceso
Bridado
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Estándar de tamaño de válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseño liviano y compacto que reduce los costos de las tuberías instaladas.
  • Opciones de conexiones de extremo ASME y EN disponibles para los estándares de sus tuberías.
  • Disponibles en materiales de acero inoxidable tipo 316 austenítico de alta calidad
  • La guía de vástago y obturador doble superior ofrece una mayor estabilidad durante el desplazamiento del obturador.
  • Varias reducciones de capacidad del equipo disponibles para satisfacer los requisitos cambiantes de los procesos.
  • El actuador y cuerpo de la válvula con recubrimiento de polvo Epoxy y los sujetadores de acero inoxidable aportan resistencia a la corrosión.
  • El actuador de varios resortes y reversible en campo con banda muerta reducida permite la operación directa desde dispositivos de señal remota.
  • Todo el actuador y el yugo pueden extraerse del montaje de la válvula durante el mantenimiento del embalaje.

Documentos y dibujos