No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-EW

Válvulas de control easy-e serie EW Fisher™

Descripción del producto

La línea de productos easy-e EW de Fisher está disponible para una amplia variedad de aplicaciones comunes en las industrias del petróleo y el gas. Estas válvulas cumplen con una variedad de requerimientos de servicio, por ejemplo, en plantas generadoras de electricidad, donde se utilizan tuberías de tamaño superior al necesario para limitar la velocidad del caudal de los fluidos. Además, tienen un buen desempeño en aplicaciones de reducción de ruido; por ejemplo, en estaciones de reducción de gas de alta presión, donde con frecuencia se encuentran velocidades sónicas en la salida de los cuerpos de las válvulas convencionales.

Certificaciones
Compatible con SIL, emisión fugitiva, NACE
Servicio crítico
Reducción de ruido, intermitente, erosivo, corrosivo, servicio general, desgasificación
Características del caudal
Porcentaje igual, lineal, características especiales, apertura rápida
Material
Acero al carbono, inoxidable, dúplex, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
PN, ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ
Clasificación de cierre
Clase II (FCI 70-2), clase III (FCI 70-2); clase IV (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 4 a NPS 24
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Los sistemas de empaques opcionales ENVIRO-SEAL™ ofrecen un sellado de vástagos mejorado para ayudar a prevenir la pérdida de fluidos del proceso. Los sistemas de empaque ENVIRO-SEAL incluyen empaques de PTFE, de grafito ULF o dúplex con cargas activas, para una menor necesidad de mantenimiento del empaque.
  • Las conexiones de extremo expandidas de las válvulas serie EW pueden reducir la necesidad de acopladores de tuberías, alojando tuberías de tamaño superior al necesario para limitar las velocidades del caudal de fluido.
  • Categorías de presión/temperatura aumentadas: los cuerpos de válvulas serie EW CL900 NPS 12x8 con conexiones de extremo con soldaduras a tope pueden alcanzar categorías ASME más altas denominadas Categorías Estándar Intermedias.
  • Una robusta guía de jaula ofrece una alta estabilidad para el tapón de la válvula, lo que reduce la vibración y el ruido mecánico.
  • Los pasos de caudal optimizados ofrecen una capacidad y un caudal excelentes.
  • Las válvulas NPS 4x2 a 12x8 están disponibles con las dimensiones especificadas en los estándares EN/DIN.
  • Los materiales están disponibles para cumplir con las normas NACE.
  • La mayor resistencia al desgaste que ofrece el interno de acero inoxidable endurecido significa una vida útil más prolongada.

Documentos y dibujos