No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Birkett-P-P001220

Válvulas de alivio de seguridad con accionamiento piloto Birkett serie Safeset

Descripción del producto

Válvulas de seguridad con accionamiento piloto modulador y acción emergente, con un diseño único de boquilla entera y dimensiones conforme a API 526

Características

  • El diseño exclusivo de boquilla completa reduce las tensiones del asiento, las pérdidas de presión de entrada, aumenta el coeficiente de descarga y permite usar materiales en el cuerpo de menor especificación para funciones corrosivas.
  • Todo el proceso humedece las piezas en acero inoxidable como mínimo, lo que reduce la contaminación del sello y prolonga la vida útil.
  • El piloto sin flujo elimina el riesgo de congelamiento, mejora la vida útil y garantiza un funcionamiento sin problemas.
  • Presiones del sistema entre 95 % y 98 % de presión posible establecida.
  • Capacidad de levantamiento total contra altos niveles de contrapresión.
  • Pilotos de acción emergente ajustables para restablecer el exceso de presión y realizar una purga igual al 3 % de la presión establecida.
  • Los asientos de válvula principal y de piloto blando en una variedad de opciones de materiales proporcionan el ajuste óptimo y reducen el mantenimiento.
  • Áreas de orificios ajustables en 8 tamaños de cuerpo estándar que acomodan los 21 tamaños de orificio estándar.
  • La detección integral brinda un diseño compacto y un sentido de presión preciso dentro de la corriente de flujo.
  • La opción de detección remota piloto garantiza un funcionamiento sin problemas incluso con altas pérdidas de presión de entrada.
  • Salida doble, modelo de diámetro total disponible para tareas de alta capacidad.

Documentos y dibujos