No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-GMX-Micro

Soldadora por puntos por ultrasonido GMX-Micro de Branson

Descripción del producto

La soldadora de metales GMX-Micro de Branson está diseñada y construida para asegurar el grado más alto de confiabilidad y calidad de soldadura. El diseño mecánico único del modelo GMX-Micro permite una amplia gama de aplicaciones complejas, al mismo tiempo que ofrece altos niveles de velocidad, precisión y control de procesos.

Frecuencia
20 Hz
Aire comprimido
80 psi (5,5 bares) de aire limpio y seco
Voltaje de funcionamiento 4 kW
200-230 V, 50-60 Hz, monofásica
Valor de corriente 4 kW
25 A máx. a 200 V/fusible de 25 A
Voltaje de funcionamiento 5,5 kW
360-528 V, 50-60 Hz, trifásico
Valor de corriente 5,5 kW
15 A máx. a 200 V/fusible de 20 A

Características

  • Dos rodamientos de patines para garantizar un proceso de soldadura suave y preciso.
  • Soporte de montaje polar rígido para sujetar completamente la pila y mejorar la estabilidad y la repetibilidad
  • Diseño de actuador compacto con una parte inferior amplia, adecuado para el diseño de automatización
  • Opción para elegir una pila de compresión directa o normal para diferentes aplicaciones
  • El nuevo circuito electrónico y neumático de diseño nuevo soporta aplicaciones de PPM mayores (ciclo de soldadura más rápido)
  • Salida de fuerza eficaz y eficiente con cilindro de aire más cercano o situado directamente en la parte superior del área de soldadura
  • El diseño de apoyo nodal equilibra el sonotrodo y la base de apoyo con precisión durante el proceso de soldadura. Esto garantiza una transferencia eficaz de la energía ultrasónica para aumentar la calidad y la consistencia de la soldadura
  • El codificador lineal garantiza un control preciso de la altura y la distancia durante la soldadura para garantizar la precisión
  • El control y la fuente de alimentación mejorados ofrecen diversas monitorizaciones de los datos de calidad de soldadura en tiempo real

Documentos y dibujos