No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-1208 Non-Contacting Level and Flow Transmitter

Rosemount™ 1208 Transmisor de nivel y caudal - Radar sin contacto

Descripción del producto

Los Rosemount 1208 Transmisores de nivel y caudal proporcionan una medición de nivel precisa y confiable y cálculos de caudal en canal abierto. El transmisor de nivel por radar se diseñó para resolver problemas en aplicaciones de agua y aguas residuales, servicios generales y productos químicos básicos. El Rosemount 1208 utiliza tecnología de radar continuo sin contacto en una carcasa compacta de PVDF con homologaciones para agua potable y alimentos. Su diseño encapsulado también resiste las condiciones exteriores y es totalmente sumergible durante largos períodos de tiempo. La serie Rosemount 1208 se comunica mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®, 4-20 mA HART™ o IO-link y dispone de un amplio rango de accesorios de montaje, lo que facilita su integración tanto en sistemas nuevos como en los ya existentes.

Protocolo de comunicación
Tecnología inalámbrica Bluetooth®, 4-20 mA de 2 hilos HART o 4-20 mA de 3 hilos, IO-Link, interruptor
Interoperabilidad
Las conexiones del proceso y los accesorios se venden por separado. Consulte la hoja de datos del producto para ver la lista completa de soportes, bridas, accesorios IO-Link, etc.
Rango de medición
49,2 ft (15 m)
Precisión
± 0,08 in (± 2 mm)
Temperatura de operación
–40 a 176 °F (–40 a 80 °C)
Presión de operación
–14 a 43 psi (–1 a 3 bar)
Material en contacto con el proceso
PVDF
Grado de protección
IP67/68; NEMA 4X/6P
Certificaciones y aprobaciones
ATEX, IECEx, FM, NSF61, WRAS, KTW - BWGL, FDA, EG 1935/2004. Consulte la hoja de datos del producto para obtener una lista completa de certificaciones y aprobaciones.

Características

  • Diseño compacto y robusto para soportar entornos difíciles, diseñado para condiciones exteriores, inmersión e instalaciones en ubicaciones peligrosas.
  • Configuración sencilla en su tablet/dispositivo móvil con la tecnología inalámbrica Bluetooth®
  • Las salidas de 4-20 mA HART o 4-20 mA, IO-link y de interrupción facilitan la integración en sistemas nuevos o existentes
  • La tecnología de radar sin contacto garantiza una solución sin mantenimiento que no se ve afectada por las condiciones del proceso, como la densidad del fluido, la viscosidad, la condensación, la temperatura y la presión
  • Diseñado para un uso sencillo, sin necesidad de configuraciones complejas. Configuración en minutos
  • El conector eléctrico M12 permite una instalación, arranque y sustitución de cables/sensor sencillas
  • Carcasa de PVDF para resistir la corrosión tanto en aplicaciones de aguas residuales como químicas
  • Mida el caudal en conductos y canales abiertos con el software de medición de caudal incorporado
  • Las conexiones de proceso de 1,5 in G y NPT son compatibles con una variedad de bridas y adaptadores.
  • La composición del material aprobado para agua potable y alimentos permite su uso en aplicaciones de agua potable y alimentos.
  • La tecnología de 80 GHz y FMCW permite un ángulo de apertura del haz focalizado, lo que hace que el sensor sea menos sensible a las obstrucciones internas de la aplicación.
  • La tecnología de barrido rápido proporciona un seguimiento continuo de la superficie para una mayor confiabilidad y precisión de medición, especialmente en aplicaciones de llenado rápido.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 44 resultados para piezas y accesorios
: