Protección CoreSense™

Copeland

Protección CoreSense™

CoreSense Protection for Copeland Scroll™ compressors is an electronic module that serves as a superior replacement for most traditional AC and heat pump compressor contactors. Designed to help contractors troubleshoot residential air conditioning systems, CoreSense Protection modules use the compressor as a sensor to deliver active protection and diagnostic capabilities, improving overall system reliability. The module monitors both the compressor and system for damaging conditions such as short cycling, pressure trips, locked rotor and low voltage.

Compresores compatibles
Scroll de capacidad fija (K5, K6) y monofásico de dos etapas (2, 3)
Aplicación
CA, HP, sistemas de dos etapas (ESC1AFPT-CC-901)
Voltaje de entrada
208-240 VCA monofásico
Capacidad de comunicación
TL (serie)
Software compatible
Aplicación Faultfinder, Faultfinder para PC (se encuentra en "Descargar software" a continuación)
Dimensiones
Consultar el boletín AE

Características

  • Protección activa
  • Fiabilidad aumentada
  • Algoritmos y capacidades avanzadas, como historial de fallas e indicadores LED
  • Contacto de larga vida útil

Documentos y dibujos