Servomotor de alta velocidad PACMotion, Hiperface DSL

Emerson

Servomotor de alta velocidad PACMotion, Hiperface DSL

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado, y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

Características

  • Construido sobre comunicaciones EtherCAT abiertas
  • Múltiples opciones para adaptarse mejor a su aplicación
  • Remplazos funcionales para motores FANUC
  • Baja inercia para posicionamiento rápido
  • Diseño expandible con hasta 50 ejes de control coordinados en un solo sistema: 40 físicos y 10 virtuales
  • Integrado con el software PAC Machine Edition para una programación consistente
  • Conexión de un sólo cable opcional para mantenimiento e instalación simple
  • Efecto de dentado (cogging) y distorsión armónica excepcionalmente bajos para un rendimiento consistente sin problemas
Referencia
IC830M42E-GC9NGF00
Par de torsión continuo (Nm)
3,42
Par de torsión nominal (Nm)
2,72
Par de torsión pico (Nm)
11,3

Documentos y dibujos