No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-SDN1024100D

SolaHD™ PN SDN1024100D

Descripción del producto

DIN P/S SDN-D 240W 24V 10A 1ph IECEX

Aumento continuo de potencia
Hasta el 120 % del nominal, de –40 °C a +50 °C
Aumento de potencia de carga inductiva
150 % del valor nominal durante 4 s
Aumento de potencia por interrupción del circuito
Pico de corriente hasta 600 % del nominal durante 15 ms, a >19 V
Certificaciones para ubicaciones peligrosas
Componente reconocido por UL, ubicaciones peligrosas, E234790; Clase I Div 2, Grupos A, B, C, D T4 Directiva ATEX: Ex II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex II 3 G, Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D) Certificado IECEx: Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D)
Voltaje de entrada, nominal (rango)
100-240 VCA (85-264 VCA), 43-67 HzSDN 10-24-100D: 100-300 VDC (90-375 VDC) SDN 20-24-100D: 100-250 VCC (90-275 VDC)
Temperatura de funcionamiento
�De 40 °C a +70 °C
Corrección activa del factor de potencia
Mayor que 0,98

Características

  • Las aplicaciones típicas son la automatización industrial, el control de procesos, la manipulación de materiales y cintas transportadoras, y las ubicaciones peligrosas.
  • Unidad de alto rendimiento en un paquete compacto
  • Los módulos de comunicaciones de red opcionales proporcionan información de diagnóstico importante a los controladores, HMI y ordenadores.
  • Aumento de potencia continuo: hasta 120% continuo, para temperaturas de hasta 50°C
  • Certificaciones exhaustivas para ubicaciones peligrosas internacionales, que incluyen Clase I Zona 2, ATEX y IECEx.
  • Aumento de potencia de carga inductiva adicional a corto plazo, para ayudar en el arranque de cargas con alta corriente de arranque
  • El potenciómetro multivuelta simplifica el ajuste preciso de la tensión de salida
  • Los terminales de relé de CC adecuada proporcionan información de diagnóstico a un PLC o controlador
  • El aumento de potencia para interrupción de circuitos proporciona una corriente de pico de corta duración suficiente para activar un fusible o disyuntor del lado de la carga del tamaño adecuado en caso de fallo de la carga.
  • Admite el funcionamiento con fuente de alimentación redundante si se usan módulos de redundancia SDN™ opcionales
  • El amplio intervalo de temperatura funcional se adapta a entornos extremadamente calurosos y extremadamente fríos
  • Garantía limitada de 5 años

Documentos y dibujos