No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-5900S Radar Level Gauge

Medidor de nivel por radar Rosemount™ 5900S

Descripción del producto

El medidor de nivel por radar Rosemount 5900S entrega una exactitud de ±0,5 mm (0,020 pulg), lo que reduce la incertidumbre en la medición de nivel al mínimo. Aumenta la operación de almacenamiento al ofrecer precisión de transferencia de custodia certificada, mejor administración de inventario y datos confiables de control de pérdidas.
Por lo general, Rosemount 5900S se combina con sensores de temperatura multipunto muy precisos para obtener los cálculos de volumen neto más precisos precisión conforme a las normas API.
Rosemount 5900S eleva el nivel de la protección contra sobrellenado con una innovadora funcionalidad 2 en 1 que incluye dos medidores de nivel por radar en una sola carcasa para una medición de nivel y sobrellenado independiente. Tiene certificación SIL 2 y SIL 3, conforme a IEC 61508 y posibilita las soluciones que cumplen con API 2350.