No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-3900VP General Purpose pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP para uso general Rosemount™ 3900 con conexión de Variopol (VP)

Descripción del producto

El sensor de pH/ORP para uso general Rosemount 3900VP cuenta con una referencia de unión doble que contribuye a la resistencia del sensor de pH/ORP ante entornos difíciles y a una vida útil prolongada del sensor. La unión doble protege al elemento de referencia de iones contaminantes como amoniaco, cloro, cianuros y sulfuros. El sensor de pH/ORP tiene una unión porosa de Teflon®. El diseño resistente del sensor hace del sensor de pH/ORP Rosemount 3900VP un producto confiable para una gran variedad de soluciones acuosas halladas en tuberías, tanques abiertos o estanques.

Temperatura de funcionamiento
–10 a 100 °C (14 a 212 °F)
Presión máx. Presión de funcionamiento
Presión máxima: 790 kPa [abs] (100 psig) a 100 °C (212 °F)
Materiales de construcción
Acero inoxidable, vidrio, Teflon®, sulfuro de polifenileno (PPS), EPDM y silicona (si se selecciona el sensor de ORP, un material húmedo adicional es el platino).
Conexión del proceso
Delantera: 3⁄4 y 1 in MNPT; trasera: 1 in MNPT

Características

  • Vida útil prolongada del sensor de pH/ORP y protección contra iones contaminantes gracias a la referencia de unión doble
  • Mejor desempeño y más vida útil gracias al vidrio resistente a las grietas
  • Máxima resistencia a los químicos proporcionada por el cuerpo resistente de sulfuro de polifenileno
  • Funcionamiento a temperaturas bajo cero a un mínimo de -10 °C (14 °F)
  • Solución con conexión a tierra integrada para un diagnóstico avanzado
  • El cuerpo del sensor de pH/ORP está construido en una pieza con roscas del proceso delanteras y traseras
  • Conexiones del proceso de ¾ in y 1 in MNPT para cumplir con una variedad de requisitos de instalación de la aplicación
  • Opción de conexión con cable Variopol (VP8) para desconectar rápidamente el cable al sensor y evitar que el cable se tuerza
  • Compatible con SMART para tomar mediciones de pH

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-9 de 9 resultados para piezas y accesorios
: