No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-56 Dual Channel Transmitter

Rosemount™ 56 Transmisor de canal doble

Descripción del producto

El Rosemount™ 56 Transmisor de canal doble es un dispositivo con alimentación de línea que puede aceptar entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de cloro, ozono y oxígeno disuelto).

Temperatura ambiente
De -10 a 60 °C, (14 a 140 °F), RH 5 a 95% (sin condensación). Solo para turbidez: de 0 a 55 °C (32 a 131 °F). RH 5 a 95% (sin condensación)
Dimensiones
6,2 x 6,2 x 5,2 pulg. (157 x 157 x 132 mm)
Fuente de alimentación
CSA: clase I, división 2, grupos A, B, C y D • Clase II, división 2, grupos E, F y G • Clase III T4A
Certificaciones y aprobaciones
FM: clase I, división 2, grupos A, B, C y D • Clase Il y lll, división 2, grupos E, F y G • T4

Características

  • Recupera información de calibración y medición al acceder al data logger por USB
  • Diseño de procesos eficientes gracias al controlador PID integrado
  • Visualización inmediata de la información pertinente gracias a la pantalla grande personalizable
  • Transmisión de parámetros del proceso mediante comunicaciones digitales HART o Profibus DP
  • Pueden lograrse más cosas gracias al uso de un dispositivo inteligente con capacidad de registro de datos y control de PID

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 19 resultados para piezas y accesorios
: