No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGP Continuous Gas Analyzer

Analizador de gas continuo Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGP

Descripción del producto

El analizador de gas continuo X-STREAM Enhanced XEGP para uso general mide hasta cinco componentes de manera simultánea en varias combinaciones. Su diseño versátil permite instalar bancos en su propio compartimiento, separado de la electrónica y viene en un rack de montaje de 19 pulgadas o en un compartimiento para colocar encima de la mesa.

Clasificación del compartimiento
IP 20 acc. EN 60529 para instalación en interiores, con protección contra la luz solar directa
Fuente de alimentación
100–240 V, 50/60 Hz
Peso
Aprox. 12–16 kg (26,5–35,3 lb) según la configuración
Entrada analógica
2 entradas analógicas, 0-1(10) V (Rin = 100 kΩ) o 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
Salida analógica
1-5, aislado de manera individual y óptica 4(0)-20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Salidas del relé
4 relés de estado acc. NAMUR NE 107 o por ejemplo umbrales de concentración, contactos secos de notificación de estado de válvula:
1 A, 30 V
Protocolo de comunicación
Ethernet con Modbus TCP; RS 485 / 232C con Modbus RTU; 2 puertos USB

Características

  • Analizador de gas de hasta cinco componentes, con fotómetro NDIR/UV/VIS, O2 paramagnético y electroquímico, conductividad térmica y sensores de humedad
  • Desempeño mejorado con la tecnología IntrinzX
  • Capacidades modernas de comunicación que incluyen la funcionalidad de navegador web
  • Excelente confiabilidad con garantía de tres años
  • Almacenamiento de calibración de datos y archivos de registro de eventos
  • Grandes rangos dinámicos
  • El controlador lógico programable (PLC) controla el manejo de muestras y las líneas de muestras
  • Dependencia de temperatura muy baja

Documentos y dibujos