Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.
Universal Single Stage HSI Integrated Furnace Control Kit. Replaces HK42FZ004, HK42FZ007, HK42FZ008, HK42FZ009, HK42FZ011 and HK42FZ016
Universal Two Stage Hot Surface Ignition Control For 3 Speed (PSC Blower Motor Systems). Includes 21D64-2 Silicon Nitride Ignitor Upgrade Kit. Replaces White-Rodgers 50M51-242 and all 50M61-xxx's Two-Stage HSI Systems with 80V or 120V Ignitors
Acceda a la información de productos con nuestra poderosa herramienta de referencia cruzada para OEM y productos de White-Rodgers y de la competencia.
Busque especificaciones de productos para todos nuestros productos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración.
Universal Integrated Ignition & Fan Control Boards
OEM Specific/Direct Replacement
HSI Module
Direct Spark
Proven Pilot
Cycle Pilot
Llame o envíe un correo electrónico a nuestro equipo de asistencia al cliente y asistencia técnica para recibir ayuda los 7 días de la semana.
Comuníquese por Internet con un agente para recibir asistencia técnica inmediata.
Localice un distribuidor de HVAC, un contratista de HVAC o un minorista asociado para comprar nuestros productos.