RDG_Vacuum_Family_A-300-CROPPED

RIDGID® General Purpose Wet Dry Vacs

Contractor grade shop vacuums with the top of the line performance and durability required by contractors and DIYers. These wet/dry vacuums are conveniently available at The Home Depot®.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo RIDGID® General Purpose Wet Dry Vacs

Categorías de productos







Características

• Aspiradoras de taller para contratistas

• Rendimiento y durabilidad de máximo nivel

• Los filtros del sistema Qwik Lock® se cambian o reponen con rapidez

• La manguera de bloqueo Dual-Flex® no se deforma y añade flexibilidad de 180˚en ambos extremos. Limpieza sin interrupciones con los bloqueos en la manguera de la aspiradora

• La tecnología patentada Scroll Noise Reduction® ofrece un funcionamiento silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora

• Convenientemente disponible en The Home Depot®

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Características
Soplador HD1600
CARS_ETC_WS_EN_VacLine-full

Aspiradoras WORKSHOP para húmedo/seco de uso general

Porque llevamos casi 50 años diseñando y produciendo potentes aspiradoras para húmedo/seco, cada uno de nuestros sistemas de aspiración WORKSHOP se fabrica pensando en el usuario. Por eso, ante cualquier tarea, ahora dispone de los medios necesarios para realizarla.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aspiradoras WORKSHOP para húmedo/seco de uso general
Habilite JavaScript para usar este sitio web.