El Rosemount 5900S Medidor de nivel por radar 2 en 1 fue nombrado ganador del Premio "Outstanding Terminal Safety Technology" en la edición anual de los premios Global Tank Storage. Ver imagen
La industria reconoce al Rosemount 5900S, un dispositivo que sirve como medidor de tanques automático y como sensor independiente de prevención de sobrellenado con una sola antena.
El Rosemount™ 5900S Medidor de nivel por radar 2 en 1 de Emerson obtuvo el premio "Outstanding Terminal Safety Technology" en la edición 2018 de los premios Global Tank Storage. Los premios, presentados por la revista Tank Storage, destacan la excelencia en varias categorías relacionadas con la seguridad y la innovación dentro de la industria.
Generalmente instalada en aplicaciones de almacenamiento a granel de gran tamaño, la tecnología 2 en 1 del Rosemount 5900S le permite funcionar como un medidor de tanques automático y como un sensor de prevención de sobrellenado independiente con una sola antena. Esto se logra gracias a que posee dos unidades electrónicas separadas e independientes alojadas dentro del cabezal del transmisor.
El sobrellenado del tanque es un riesgo de seguridad crítico para las terminales. El Rosemount 5900S 2 en 1 cumple los requisitos para las capas de protección independientes estipulados en las normas IEC 61511 y API 2350, y su necesidad de una sola abertura en el tanque ofrece ahorros de instalación considerables. El medidor se puede comprobar de forma remota en minutos sin afectar el funcionamiento del tanque. Esto reduce la mano de obra, el tiempo de inactividad del proceso y el riesgo general para los trabajadores.