Los sensores de aproximación neumática AVENTICS serie SP1 pueden montarse en cualquier orientación. La superficie de conmutación activa del sensor de aproximación neumática está marcada para contribuir a la configuración y al funcionamiento satisfactorio del dispositivo. Una salida conmutada positiva se puede identificar por medio de un indicador emergente situado en la parte superior del interruptor.