Numatics serie ASP es una línea de cilindros neumáticos de cuerpo de acero NFPA para trabajo pesado diseñada para las aplicaciones más exigentes. Los cilindros cuentan con casquillos de vástago de hierro fundido rellenos de grafito extra largos y bandas de desgaste de gran tamaño estándar (ubicadas en la parte trasera del pistón). Además, una configuración de sello del pistón “T-seal” probada hecha de nitrilo carboxilado con compuesto PTFE® autolubricante mejora la durabilidad. La serie ASP está diseñada para aplicaciones en equipo analítico y de diagnóstico, líneas de embotellado, equipo de cocina comercial y lavandería y sistemas recolectores de polvo.