Los dispositivos de protección contra sobretensiones para montaje en riel tipo DIN serie STC-DRS son un módulo de protección contra sobretensiones de par simple que cuenta con tecnología híbrida de tres etapas. Componentes de tubos de gas y componentes de descarga en alud de silicio protegen al equipo contra picos transitorios de sobrevoltaje, mientras que las corrientes de fuga se mitigan con fusibles reiniciables (PTG). Estos fusibles están diseñados para aumentar la resistencia en varios órdenes de magnitud cuando una sobrecorriente supera los niveles seguros; cuando se elimina la sobrecorriente, la operación normal se reanuda automáticamente.