Los módulos de redundancia de la fuente de alimentación (RED) respaldan el funcionamiento con una fuente de alimentación redundante mediante la monitorización continua del estado de dos fuentes de alimentación conectadas a una sola carga. Los módulos RED tienen certificación internacional, para entornos industriales exigentes y ubicaciones peligrosas. El diseño MOSFET de los módulos RED genera menos calor que los diseños tradicionales con base de diodos. Los LED de diagnóstico ayudan a equilibrar la carga entre las dos fuentes de alimentación. La combinación de estas funciones prolonga la vida útil tanto de las fuentes de alimentación como de los componentes ubicados en la misma caja. Estas unidades compactas funcionan con fuentes de alimentación SolaHD™ series SDN-D, SDN-C y SDN-P, además de la mayoría de las fuentes de alimentación con capacidad para funcionamiento en paralelo