La Serie MCR de AVENTICS es una línea de cilindros neumáticos sin varilla acoplados magnéticamente que son intercambiables con los productos de la competencia. Los cilindros están diseñados con un pistón y un carro que se acoplan usando imanes de tierras raras. La aplicación de presión al cilindro desde un extremo hace que el pistón recorra toda la longitud del tubo, lo que a su vez desplaza el carro. La Serie MCR es adecuada para aplicaciones de equipo analítico y de diagnóstico, del automóvil, de biocombustibles, de embotellado y equipo de cocina comercial.