El interior Micro-Flat CAV III de Fisher está diseñado para servicios de limpieza y cavitación con caídas de presión de hasta 241 bares (3500 psi) y caudales muy bajos. Esta es una combinación de dos productos diferentes: combina el control de cavitación del interior Cavitrol III con la capacidad de bajo caudal del interior Micro-Flat.