La serie NRL de Numatics es una generación de bloqueadores estáticos y lineales que logran nuevos niveles de rendimiento. Los dispositivos con acople de resorte y liberación de aire complementan los cilindros de aire y vástagos guía para controlar situaciones de apagado/parada electrónica. La gran fuerza de sujeción garantiza un sostén positivo con mínima cantidad de aire para la liberación. La fuerza de control se puede incrementar al apilar varios bloqueadores de vástago juntos. El diseño de la serie NRL está sellado para que se pueda usar en entornos exigentes y tiene un acabado de aluminio cepillado natural o acabado negro anodizado resistente a la corrosión. Se puede usar con líneas de cilindros intercambiables NFPA e ISO de Emerson Numatics.