La serie CGT de Numatics es una guía deslizante compacta que es ideal cuando se requiere una gran carga y fuerza y se dispone de un espacio mínimo. El conjunto pistón y vástago de la guía deslizante se ha mecanizado directamente en el cuerpo extruido, lo cual permite un ahorro de espacio. La serie CGT ofrece varias opciones para montar el conjunto guiado y la herramienta. La guía es ideal para equipo analítico y de diagnóstico, aplicaciones del automóvil y de embotellado, además de equipo de cocina comercial y lavandería.