No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F731PW Permanent Flow Meter for Process Water

FLUXUS F731PW de Flexim: caudalímetro permanente para agua de proceso

Descripción del producto

El FLUXUS F731PW de Flexim es un caudalímetro de abrazadera ultrasónico de dos canales para la medición bidireccional de caudal de agua de proceso, agua producida y agua de refrigeración en áreas peligrosas (homologación de zona 2 ATEX/IECEx y FM clase I división 2). Con su carcasa antideflagrante y los transductores resistentes a la corrosión ubicados en el exterior de la pared de la tubería, el caudalímetro FLUXUS F731PW está perfectamente adaptado a cualquier aplicación industrial exigente dentro y fuera del campo petrolífero y la industria química. Los compartimentos de conexión y la electrónica del FLUXUS F731PW están herméticamente sellados, y el caudalímetro incorpora transductores cuidadosamente acoplados y con compensación de temperatura (con cumplimiento total de ANSI/ASME MFC 5M) que proporcionan una estabilidad de punto cero inigualable.

Tipo de fluido
Agua, agua de mar, agua producida, mezclas de agua y glicol
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de flujo
Hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01…25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zona 2
INMETRO
NEPSI (aprobación en curso)
PESO (aprobación en curso)
KOSHA (aprobación en curso)
Fuente de alimentación
100-240VAC
20-32VDC
Tamaño del tubo
6… 6500 mm (0,24...255,9 in)
Rango de temperatura (fluidos)
-40 a +235 °C ('-40 a +455 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulso/frecuencia/binario
Protocolo de comunicación
Modbus RTU
Profibus PA
Foundation Fieldbus
BACnet MS/TP
Modbus TCP (solo FM clase 1/Div 2)
BACnet IP (solo FM clase 1/Div 2)
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas.

Características

  • Muy rentable: sin trabajos en la tubería, sin paradas del proceso, prácticamente sin mantenimiento
  • Transductores de caudal acoplados, emparejados y calibrados en húmedo (certificación rastreable conforme a los estándares nacionales)
  • Excelente estabilidad de punto cero y libre de deriva
  • Independiente del tamaño de la tubería, el material, la presión operativa, el fluido y la temperatura.
  • Gran tolerancia a los sólidos y gases encapsulados
  • Sin desgaste, rotura ni abrasión
  • Sin propensión a las obstrucciones ni a la corrosión
  • Sin pérdida de presión ni riesgo de fugas potenciales o emisiones fugitivas
  • Advanced Meter Verification

Documentos y dibujos