No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-IC758COMALPC128

Módulo de computación para Panel PC RXi - para pantallas de 12" a 24" (RAM de 4 GB, SSD de 128 GB)

Descripción del producto

La cartera de pantallas modulares RXi - Panel PC ofrece múltiples opciones de pantallas y unidades de computación separables que maximizan la flexibilidad, el rendimiento y la durabilidad

Referencia
IC758COMALPC128
Procesador
Procesador Dual Core 1,0 GHz
Memoria
4 GB DDR3L
Memoria externa
SSD 32 GB
Ethernet
2 canales Ethernet de 1-gigabit - estándar RJ-45
Certificaciones
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Industria marítima
ABS, BV, DNV GL, LR
Tiene certificación UL US/CAN HazLoc
Clase 1 División 2, Clase 2 División 2, Clase 3 División 1

Características

  • El RXi - Panel PC viene con un procesador DDR3 con Dual Core 1,0 GHz o con un procesador Quad Core de 1,2 GHz con 4 GB u 8 GB de RAM DDR3 disponible
  • SO Windows 10 IOT Enterprise LTSB estándar instalado
  • La cartera ofrece una gama de pantallas modulares que van de 7" a 24" en formato de pantalla panorámica, con modelos de 7" a 15" disponibles también con pantallas para exteriores legibles a la luz del sol (SLR)
  • Funcionan eficazmente en temperaturas de hasta 65 °C y con una temperatura de hasta -20 °C, con capacidad para funcionar en interiores o exteriores
  • Pantallas con clasificación IP66 que protegen contra el polvo, la humedad e incluso los chorros de agua directos

Documentos y dibujos