Los kits de monitorización para estaciones de regaderas de seguridad y lavado de ojos TopWorx, diseñados para garantizar la seguridad en los entornos más difíciles, combinan la confiabilidad de GO™ Switch con la flexibilidad de instalación que mejora la seguridad de los trabajadores en ubicaciones difíciles y áreas clasificadas. Estos kits lo ayudan a mejorar fácilmente su estación de seguridad existente (sin importar la marca o el modelo) para garantizar el conocimiento de los servicios de emergencia y mejorar la notificación de incidentes. GO Switch no requiere electricidad y cuenta con el rango de temperatura más amplio del mercado: de -50 °C a +200 °C (de -58 °F a+392 °F). Su sencillo diseño de cableado permite instalarlo en cualquier circuito existente o conectarlo de forma inalámbrica cuando se equipa con la opción de Rosemount® 702 Transmisor discreto inalámbrico.