Las abrazaderas de oscilación Numatics serie SC combinan movimientos lineales y rotativos. Una ranura maquinada especialmente, en el interior del vástago del émbolo, desarrolla los movimientos combinados. Cuando la abrazadera se presuriza para extenderse, se mueve linealmente, quitando la herramienta de la superficie sujetada con la abrazadera para evitar daños. La rotación ocurre luego de completarse el movimiento lineal, cuando el brazo de la abrazadera oscila para alejarse del área de sujeción. La serie SC de Numatics está diseñada para aplicaciones de elaboración de vinos, equipo analítico y de diagnóstico, aplicaciones automotrices, de biocombustibles y embotellado.