No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-P-Temperature Measuring Unit

Medidor de temperatura Rosemount™

Descripción del producto

Cumpla con los requisitos de seguridad marina con el medidor de temperatura de Rosemount. Realice mediciones de temperatura de la carga y el vapor con el medidor de temperatura de Rosemount. Obtenga lecturas precisas de la temperatura de la carga y el vapor con esta unidad que se coloca en la cubierta o directamente en la bomba de carga. Con hasta cinco sensores de medición de temperatura, se obtienen lecturas precisas

Alcance de la medición
-170 a 250°C
Precisión de referencia
± 0.15% (sin incluir el elemento Pt100)
Conexión del proceso
TMU51 - DN50 PN6/JIS 5K-50A, TMU53 - adecuado para montar en bombas profundas de carga
Peso
TMU51 - 5.4 kg, TMU53 - 3.0 kg

Características

  • Elementos del sensor Pt100 con opción de conexión de tres (estándar) o cuatro (alta precisión) hilos.
  • Permite mediciones de temperatura de la carga y el vapor dentro de los tanques.
  • Adecuado para instalar en la cubierta o directamente en las bombas de carga.
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos rigurosos.

Documentos y dibujos