No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Topworx-P-Thief Hatch Monitoring Kits

Kits de monitorización de escotillas TopWorx™

Descripción del producto

Las emisiones fugitivas se han vuelto más importantes debido al aumento de las regulaciones y la necesidad de reducir los productos perdidos. Esto ha creado una necesidad de modernización de las escotillas de tanques con capacidades de monitorización para garantizar que las escotillas estén cerradas cuando no se utilicen. En Emerson, reconocemos esto y ofrecemos una tecnología superior de detección de la posición en forma de kit de monitorización de escotillas TopWorx. Este kit utiliza el interruptor modelo 73 TopWorx GO que ofrece la solución más confiable del sector de petróleo y gas con una alta precisión y un mantenimiento reducido. El kit se puede utilizar en aplicaciones de gas y petróleo upstream que requieran sistemas de la parte superior del tanque más estrictos de conformidad con la normativa.