Las válvulas de ángulo fabricado Fisher FB se usan con líquidos comprimibles en fabricaciones especiales que requieren la máxima atenuación de ruido y una alta capacidad. Entre las aplicaciones típicas se encuentran las válvulas de reducción de vapor y las válvulas de derivación de compresores. Las válvulas FB también se usan comúnmente para aplicaciones de gas corrosivo en plantas de procesamiento petroquímicas y de gas.