No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412029180

AVENTICS™ Sensor de punto de rocío de la presión serie DS2 R412029180

Descripción del producto

El sensor de punto de rocío a presión DS2 de Aventics es un instrumento altamente fiable y preciso diseñado para medir la temperatura del punto de rocío en sistemas de aire comprimido. Este sensor desempeña un papel crucial para garantizar la calidad del aire dentro de los sistemas neumáticos al detectar el contenido de la humedad. Al proporcionar datos precisos y en tiempo real, el DS2 ayuda a prevenir problemas relacionados con la humedad, como la corrosión, la congelación y el mal funcionamiento de los equipos. Su diseño compacto y su fácil integración en los sistemas existentes lo convierten en la opción ideal para mantener el rendimiento óptimo y la longevidad de los componentes neumáticos. El Aventics DS2 es esencial para aplicaciones que requieren normas estrictas de calidad del aire, ayudando a mejorar la eficiencia general del sistema y la calidad del producto.

Rango de medición del punto de rocío a presión
-80 ... +20 °Ctd
Precisión
±1 °C a +50 ... -20 °C Td, ±2 °C a -20 ... -50 °C Td, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
50 bar
Tensión de servicio
24 V DC, 10-36 V DC
Tipo de protección
IP66
Certificados
EMV según DIN EN 61326-1, UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Advertencia
ideal 0...50 °C
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
M12
Conexión eléctrica número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico codificación
Codificado A
Señal de salida
Modbus-RTU Interface (RS 485), IO-Link
Peso
0.197 kg
Material carcasa
Acero inoxidable

Características

  • Carcasa de acero inoxidable
  • Ideal para todo tipo de secadores de aire comprimido con rangos de medición diferentes como –80...+20 °C de punto de rocío; –20...+50 °C de punto de rocío
  • Elemento sensor resistente a la condensación
  • Estabilidad a largo plazo y resistencia a la desviación
  • Medición independiente de gas, también adecuada para otros gases no corrosivos
  • Tiempo de ajuste rápido, especialmente en el caso de entrada de humedad
  • Clase de protección IP66
  • Salida IO-Link e interfaz Modbus RTU (RS 485)
  • Los valores medidos están disponibles en varias unidades, punto de rocío a presión [°Ctd], temperatura [°C], humedad relativa [%rh], abs.
  • Humedad [g/m³], grado de humedad [g/kg], contenido de humedad V/V [ppmV/V], presión parcial de vapor de agua [hPa], punto de rocío atmosférico [°Ctd.atm]

Documentos y dibujos