



Un medidor de caudal Coriolis de aleación de níquel C22 que proporciona una medición altamente confiable, reproducible y precisa.
Un transmisor de montaje en campo, desarrollado con tecnología MVD y diseñado para ofrecer un montaje integral y compacto. Estos transmisores cuentan con un alojamiento resistente Clase I, División 1/Zona 1, con una interfaz de operador local opcional diseñada para proporcionar un fácil acceso al medidor de caudal. La puesta en servicio del medidor de caudal es simple y sin complicaciones, prácticamente sin necesidad de programar opciones especiales.
A field-mount transmitter powered by MVD Technology and is designed for compact, integral mounting. These transmitters feature a rugged Class I, Division 1 / Zone 1 housing with an optional local operator interface designed to make flow meter access easy. Flow meter commissioning is simple and straight-forward with virtually no special programming requirements.