Gestionar sus operaciones en el entorno regulatorio de la actualidad puede ser muy desafiante. El software FlareCheck ayuda a los operadores a calcular con facilidad los volúmenes de venteo y combustión de gas natural y los volúmenes de gas combustible no medidos al realizar complejos cálculos de gas natural. Este sofware inteligente está diseñado para cumplir con las regulaciones de la Junta de Energía y de Servicios Públicos de Alberta (AEUB) y otras leyes internas de aire limpio del país.