Los AVENTICS serie CON-VP con cable son conectores de tapón de la válvula con cables de diferente longitud que se utilizan para conectar distintas series de válvulas y detectores. La serie cubre los tipos de conectores forma A, B, industrial B, C e industrial C que cumplen con las normas EN 175301-803 (forma A), ISO 6952 (forma B) e ISO 15217 (forma C)