Serie RTS

Control del proceso y aplicaciones a prueba de fallas

Verdadera seguridad mecánica a prueba de fallos

Los actuadores eléctricos a prueba de fallos RTS con retorno mecánico por resorte para un posicionamiento a prueba de fallos están diseñados y probados en campo para garantizar un apagado confiable en caso de pérdida de alimentación o señal. El diseño tiene la capacidad de ajustar de forma independiente la velocidad del motor y el tiempo de apagado a prueba de fallos.

Control del proceso preciso

La serie RTS ofrece una modulación precisa y continua S9/clase D para satisfacer sus aplicaciones críticas de control del proceso.

Características comunes en la serie RTS:

  • Servicio de encendido/apagado y modulación
  • Configuración de Bluetooth®
  • Registro de datos de diagnóstico
  • Certificaciones UL, CSA, ATEX, IECEx

Productos

Servicios y& consultoría