El ahorro se une a la sostenibilidad

El conjunto de soluciones para la reducción de emisiones Emissions Controlled Actuation Technology (ECAT™) de Shafer™ es una solución de accionamiento asequible y sin emisiones para aplicaciones críticas en tuberías que requieren un desempeño confiable.

Oil Refinery Piping system

Soluciones de accionamiento con cero emisiones para su gasoducto de gas natural

Dado que las nuevas regulaciones exigen a los operadores reducir las emisiones de gas natural, los usuarios se enfrentan al reto de encontrar soluciones que ofrezcan el mismo desempeño que los accionamientos a gas. El conjunto de soluciones ECAT transformará sus sistemas operativos de válvulas en un funcionamiento libre de emisiones, ofreciendo la misma fiabilidad, compatibilidad y desempeño que sus aplicaciones críticas de tuberías existentes, donde la confiabilidad del equipo es esencial.

icon
Solución de cero emisiones

Alcance sus objetivos de reducción de emisiones con la tecnología confiable y segura de Emerson.

icon
Ahorros operativos

Elimine las emisiones y reduzca drásticamente los costos operativos reinvirtiendo el gas de las tuberías para alimentar los actuadores y ampliando el mantenimiento a intervalos de cinco años.

icon
Compatible

Solución versátil que se puede configurar tanto para actuadores nuevos como para modernizaciones. Prepare su planta para el futuro, independientemente de los cambios normativos o las necesidades operativas.

Funcionamiento

Mediante el uso de gas de tubería para presurizar el líquido hidráulico y accionar la válvula, el ECAT elimina la ventilación de gas a alta presión de los tanques a través del panel de control.

Paquete de soluciones ECAT™

Shafer ECAT Emissions Controlled Actuation Technology

ECAT™

Sistema operativo de válvulas (Valve Operation System, VOS) completo con actuador y controles listos para montar en la válvula.