Actuadores neumáticos de cremallera y piñón

Los actuadores neumáticos de piñón y cremallera de Bettis ofrecen un torque confiable para automatizar válvulas en una amplia gama de aplicaciones industriales, desde grandes a pequeñas, de altas a bajas temperaturas, y de generales a severas.

¿Qué es un actuador de cremallera y piñón?

  • Los actuadores de cremallera y piñón son dispositivos mecánicos que se utilizan para abrir y cerrar automáticamente válvulas o compuertas, normalmente en aplicaciones industriales.
  • “Cremallera y piñón” es un término genérico que se refiere a un par de engranajes que convierten el movimiento lineal en movimiento rotatorio. Una barra de engranaje lineal llamada “cremallera” engrana con los dientes de un engranaje circular llamado "piñón". La fuerza lineal ejercida sobre la cremallera provocará un movimiento rotatorio del piñón.
  • Para la automatización de válvulas, un diseño común de actuador utiliza dos cremalleras de tipo pistón que se mueven en direcciones opuestas para garantizar fuerzas equilibradas en el piñón. Normalmente, se utiliza presión de aire neumática para accionar el actuador. Al aplicar presión a las cremalleras del pistón, el piñón se puede girar hasta la posición deseada. La parte inferior del piñón se conecta al vástago de la válvula para abrir y cerrar la válvula a medida que gira el piñón.

Cómo funciona

Common Rack and Pinion Applications

Aplicaciones comunes de cremallera y piñón

Los actuadores de piñón y cremallera se utilizan para la automatización y el funcionamiento de válvulas de cuarto de vuelta, como válvulas de mariposa, de bola y de tapón, que se emplean en industrias de procesos como la química, la farmacéutica, el tratamiento de aguas, el petróleo y el gas, etc.

 

Los actuadores están disponibles en dos versiones: retorno por resorte y de doble efecto. El retorno mecánico por resorte es para aplicaciones a prueba de fallos y se puede montar para la función de seguridad “Fail-Close” (cierre por fallo) o “Fail-Open” (apertura por fallo).

 

Los actuadores de doble efecto se pueden utilizar para una función de seguridad “Fail-In-Last-Position” (Fallo en la última posición).

Videos

video-media
Video de capacitación sobre el cambio de resortes de un actuador Bettis Serie RPE.

En este vídeo de capacitación, verá cómo cambiar el juego de resortes de un actuador serie RPE. Este video deberá utilizarse junto con las instrucciones proporcionadas en el manual de IOM, que puede descargarse desde el sitio web de Bettis serie RPE.

Productos destacados