Sistema operativo de válvulas

Paquete de funcionamiento de válvula llave en mano con actuador y controles completamente integrados, lo que brinda una experiencia de tienda única.

Shipping channel with several tankers at dusk

Paquete integrado de automatización de válvulas llave en mano

Diseñar un sistema de automatización de válvulas que proporcione una ejecución confiable en condiciones extremas en las ubicaciones más remotas no es una tarea sencilla. Hoy en día, la automatización de válvulas requiere un largo y costoso proceso de ingeniería y compras para determinar, adquirir, probar y finalmente, comisionar los mejores conjuntos de control de válvulas para la operación.
 

Emerson reconoce la necesidad de un proceso mejor. Por este motivo, hemos creado el sistema operativo de válvulas (VOS) Bettis.

Centro de automatización de tecnologías de accionamiento en Singapur

El centro de automatización de Singapur ofrece profesionales internos de ingeniería e integración con amplia experiencia en automatización & control de válvulas para las industrias de petróleo y gas y procesos.

¿Qué es un sistema operativo de válvulas (VOS)?

Bettis VOS

¿Qué es un VOS?

Sabemos que es más fácil hacer negocios con un proveedor. Esta es la razón por la que Emerson creó el sistema operativo de válvulas (VOS) Bettis.


El VOS Bettis es una solución llave en mano que incluye un actuador, reguladores del filtro de aire, válvulas de alivio, válvulas de solenoide, interruptores de límite, posicionadores, e incluye también las tuberías y la ingeniería. Incluye toda la documentación relacionada desde los manuales de instalación, guías de servicio rápido y planos hasta el certificado de garantía y cronogramas de mantenimiento. Todo lo que el usuario final necesita para mantener y manejar su paquete de accionamiento.


Desde los centros de configuración del área mundial Emerson de todo el mundo, nuestros ingenieros y personal de servicio diseñarán, ensamblarán, probarán y entregarán su sistema de VOS. Escalables en precio, especificaciones, características y funcionalidad, nuestros conjuntos se pueden ajustar para satisfacer cualquier conjunto único de necesidades.

Medios   casos de estudio