Tecnología FIELDVUE™ de Fisher™

Controladores de válvulas digitales, controladores de nivel y controladores de procesos probados en campo con desempeño mejorado.

Reconocidos por su confiabilidad y desempeño

Los instrumentos FIELDVUE de Fisher de Emerson ofrecen tecnología comprobada en campo con diseños electrónicos refinados. Establecieron el estándar en confiabilidad y desempeño con más de 30 años de innovación, 3 millones de unidades y más de 10 mil millones de horas de operación.

Fallback image

Go intelligent. Go Boldly™

Nuestra tecnología FIELDVUE™ de Fisher™ analiza los datos en tiempo real con una interfaz fácil de usar y conectividad flexible para obtener un verdadero asesoramiento directamente en el dispositivo gracias a Advice at the Device™.

Transformando la forma en que las válvulas interactúan con el mundo

Emerson cuenta con una serie de nuevas soluciones innovadoras que están transformando la forma en que las válvulas instaladas en aplicaciones industriales interactúan con los usuarios finales en todo el mundo. Estas soluciones se agrupan en las cuatro áreas principales.